text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS1 SB CPU3

Número do produto: 302071
GTIN: 
Programmable safety system, SafetyBUS p.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
End. dispositivo SafetyBUS p 32 d... 95 d  
Taxa de transm. SafetyBUS p 500 kBit/s  
Tipo de transm. SafetyBUS p Cabo de dois fios diferencial.  
Conexão SafetyBUS p Conector pino subD, 9 polos  
Número interfaces RS-485 1  
Número interfaces RS-232 1  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Acel. choque conf. norma 2 30g  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 265  
Dimensão de profundidade 218  
Dimensão de profundidade 41  
Peso líquido 665  
Peso bruto 1019  
 
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242292  
 

Acessórios opcionais

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom

Acessórios obrigatórios de operação

PSS1 BMP 5/2
PSS1 BMP 5/2 302006
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative Standard bus.
PSS1 BMPS 3/1
PSS1 BMPS 3/1 302007
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.
PSS1 BMPS 3/3
PSS1 BMPS 3/3 302008
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.
PSS1 PS 24
PSS1 PS 24 302051
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.

Acessórios de comissionamento

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.