text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS1 SB CPU3

Número de producto: 302071
GTIN: 
Programmable safety system, SafetyBUS p.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Dirección disp. SafetyBUS p 32d ... 95d  
Vel. transmisión SafetyBUS p 500 kbits/s  
Tipo transmisión SafetyBUS p Conducción bifilar diferencial  
Conexión SafetyBUS p Conector macho Sub-D 9 polos  
Número de interfaces RS 485 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Acel. choque según norma 2 30 g  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 265  
Dimensión Ancho 41  
Dimensión Profundidad 218  
Peso neto 665  
Peso bruto 1019  
 
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242292  
 

Accesorios Opcionales

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
PSS SB SUB-D1 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO1
PSS SB SUB-D-FO1 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón

Accesorios Obligatorios

PSS1 BMP 5/2
PSS1 BMP 5/2 302006
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative Standard bus.
PSS1 BMPS 3/1
PSS1 BMPS 3/1 302007
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.
PSS1 BMPS 3/3
PSS1 BMPS 3/3 302008
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.
PSS1 PS 24
PSS1 PS 24 302051
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.

Accesorios para la puesta en marcha

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cable de programación serie (cable módem cero) longitud 3 m.