Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"262000","name":"PMI o309 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o309 basic
Productnummer: 262000
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @
320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two
Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232,
RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard, eigh...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eight keys
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 4.8 W |
Beeldscherm
| Displaytype | TFT |
| Display diagonaal | 3.5 Zoll |
| Displayresolutie | 320 x 240 |
| Kleurdiepte display | 32768 |
| Soort touchdisplay | resistief |
Besturingselementen
| Aantal toetsen | 8 |
CPU
| Werkgeheugen | 64MB |
USB-poort
| Aantal USB-host-poorten | 2xUSB |
Ethernet-interface
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 87 mm |
| Afmeting breedte | 157 mm |
| Afmeting diepte | 51 mm |
| Nettogewicht | 980 g |
| Brutogewicht | 1300 g |
Verplichte Accessoires
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu,
PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en
houder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3
mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10"
of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag
(voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.