Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"262000","name":"PMI o309 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o309 basic
Tuotenumero: 262000
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @
320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two
Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232,
RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard, eigh...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eight keys
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 4.8 W |
Displey
| Näytön tyyppi | TFT |
| Näytön lävistäjä | 3.5 Zoll |
| Näytön resoluutio | 320 x 240 |
| Värisyvyys näyttö | 32768 |
| Kosketusnäytön tyyppi | resistiivinen |
Valvonta
| Painikkeiden lukumäärä | 8 |
CPU
| Työmuisti | 64MB |
USB-portti
| USB-isäntäliit. lukumäärä | 2xUSB |
Ethernet-liitäntä
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 87 mm |
| Leveysmitta | 157 mm |
| Syvyysmitta | 51 mm |
| Nettopaino | 980 g |
| Bruttopaino | 1300 g |
Pakolliset varusteet
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle,
PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja
pidikkeestä.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3
mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10"
tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle
(riittää 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.