Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"262000","name":"PMI o309 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o309 basic
Produktnummer: 262000
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @
320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two
Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232,
RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard, eigh...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eight keys
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 4.8 W |
Vise
| Displaytype | TFT |
| Skærmdiagonal | 3.5 Zoll |
| Displayopløsning | 320 X 240 |
| Displayets farvedybde | 32768 |
| Type af touchdisplay | resistiv |
Kontrol
| Antal taster | 8 |
CPU
| Arbejdshukommelse | 64MB |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 2xUSB |
Ethernet-interface
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Mekaniske data
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 157 mm |
| Mål, dybde | 51 mm |
| Nettovægt | 980 g |
| Bruttovægt | 1300 g |
Nødvendigt driftstilbehør
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3
mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10"
eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag
(tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.