text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMI o309 basic

产品物料号: 262000
GTIN: 
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eigh...  更多

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eight keys

Approval CE  
cULus Listed  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 4.8  W
显示类型 TFT  
诊断显示 3.5  Zoll
显示屏分辨率 320 x 240  
显示屏色深 32768  
触摸屏类型 电阻式  
按键数量 8  
RAM 64MB  
USB主机接口数量 2xUSB  
以太网接口数量 1  
RS232接口数量 1  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 50  °C
高度尺寸 87  mm
宽度尺寸 157  mm
深度尺寸 51  mm
净重 980  g
总重 1300  g
 
 
 

必选的操作配件

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI ,附件,电源电压连接器套件, 3 针,用于 PMIvisu , PMIGopen 和 PMIPMIcro , 3 部分, 由连接器,插座和支架组成 。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI ,附件,衬垫,长度 1500 mm ,材料泡沫橡胶, 3 mm ,适用于 PMIvisu 和 PMImopen (每一个 15 英寸, 12 英寸, 10英寸或每两个 6.5 英寸和 5.7 英寸) ,适用于 PMImmicro 和 PMImmicro diag (每三个 PMImciro diag 就足够)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.