Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"262000","name":"PMI o309 basic","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI o309 basic
Numéro de l'article: 262000
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @
320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two
Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232,
RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard, eigh...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eight keys
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 4.8 W |
Affichage
| Type d’afficheur | TFT |
| Diagonale de l'écran | 3.5 Zoll |
| Résolution d’affichage | 320 x 240 |
| Palette de couleurs de l’écran | 32 768 |
| Type d’écran tactile | Résistif |
Éléments de commande
| Nombre de touches | 8 |
CPU
| Mémoire vive | 64MB |
Port USB
| Nombre d’interfaces hôte USB | 2xUSB |
Interface Ethernet
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 157 mm |
| Dimension profondeur | 51 mm |
| Poids net | 980 g |
| Poids brut | 1300 g |
Accessoires optionnels
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
375255
Support for PMImicro, PMIvisu and PMIopen.
For devices with 2,8"/7cm or 3,5"/9cm Display size
Accessoires obligatoires
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3
mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10"
ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag
(suffit pour 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.