Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"262000","name":"PMI o309 basic","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMI o309 basic
Номер артикула: 262000
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @
320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two
Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232,
RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
USB: 2x
Fieldbus: none
Frontpanel: Standard, eigh...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Compact Touch Panel with 3.5" (9cm) Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Operating system Windows CE.net 4.2 24VDC Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: none Frontpanel: Standard, eight keys
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 4.8 W |
дисплей
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей с диагональю | 3.5 Zoll |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 |
| Глубина цвета дисплея | 32768 |
| Тип сенсорного экрана | резистентный |
рычаги управления
| Число ключей | 8 |
ПРОЦЕССОР
| ОЗУ | 64MB |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 2 x USB |
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
механические данные
| Размер по высоте | 87 mm |
| Размер по ширине | 157 mm |
| Размер по глубине | 51 mm |
| Вес нетто | 980 g |
| Вес брутто | 1300 g |
Необходимые принадлежности
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3
мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10"
или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag
(достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.