Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"262000","name":"PMI o309 basic","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI o309 basic
Artikelnummer: 262000
GTIN:
Visualisierungssystem mit 3,5" (9cm) Color TFT Display, 32768 Farben mit
320x240 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, zusätzlich vier
F-Tasten, zwei Cursor, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz
Schnittstellen: RS232, RS232/422/485. Betriebssystem Windows CE.net 4.2
24VDC
Weitere Ausstattungsmerkmale:
RAM Speicher: 64MB
Ethernet: 1x
U...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Visualisierungssystem mit 3,5" (9cm) Color TFT Display, 32768 Farben mit 320x240 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, zusätzlich vier F-Tasten, zwei Cursor, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Schnittstellen: RS232, RS232/422/485. Betriebssystem Windows CE.net 4.2 24VDC Weitere Ausstattungsmerkmale: RAM Speicher: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Feldbus: nein Front: Standard, 8 Tasten
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 4.8 W |
Anzeige
| Displaytyp | TFT |
| Displaydiagonale | 3.5 Zoll |
| Displayauflösung | 320 x 240 |
| Farbtiefe Display | 32768 |
| Art Touchdisplay | resistiv |
Bedienelemente
| Anzahl Tasten | 8 |
CPU
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64MB |
USB-Schnittstelle
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2xUSB |
Ethernet-Schnittstelle
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 157 mm |
| Abmessung t | 51 mm |
| Nettogewicht | 980 g |
| Bruttogewicht | 1300 g |
Optionales Zubehör
Support PMI 2,8"/7cm - 3,5"/9cm
375255
Standgestell für PMImicro, PMIvisu und PMIopen
Zur Aufnahme eines Gerätes mit 2,8"/7cm Display bzw. eines Gerätes mit
3,5"/9cm Display
Obligatorisches Zubehör
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Befestigungssatz für alle Displaygrößen der Geräte PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.