text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op Advanced Programming Adapter

Productnummer: 631070
GTIN: 4046548077117
Programmeeradapter voor de PSEN opXX-A-serie. Met behulp van depc-software kunnen alle functies (muting, blanking, cascadering) van het lichtscherm uit de Advanced-serie geparametreerd worden. De dongle kan ook gebruikt worden om configuraties in het lichtscherm op te slaan en over te zetten op andere lichtschermen. 3x M12-connector adapter: 12- po...  Meer

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Programmeeradapter voor de PSEN opXX-A-serie. Met behulp van depc-software kunnen alle functies (muting, blanking, cascadering) van het lichtscherm uit de Advanced-serie geparametreerd worden. De dongle kan ook gebruikt worden om configuraties in het lichtscherm op te slaan en over te zetten op andere lichtschermen. 3x M12-connector adapter: 12- polig, muting: 5-polig, verbinding configuratie: 4-polig ethernet.Verbindingskabels zijn bij de levering niet inbegrepen.

Goedkeuring C-TICK  
CE  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Omgevingstemperatuur 0  
55  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 50 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Connectortype 1 12-pol. M12-connector (male)  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Connectortype 3 4-pol. M12-ETH-conn. (female)  
Behuizingsmateriaal NANYA PBT 1400 G3  
Afmeting hoogte 40.7  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 130.9  
Nettogewicht 93  
Brutogewicht 157  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1