text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op Advanced Programming Adapter

Ürün numarası: 631070
GTIN: 4046548077117
PSEN opXX-A serisi için programlama adaptörü. PC Yazılımını kullanarak Advanced serisinin ışık korumalarının tüm işlevleri (ses kapatma, karartma, basamaklama) ayarlanabilir. Donanım kilidiayrıca yapılandırmaları ışık korumasına kaydetmek ve diğer ışık korumalarına aktarmak için de kullanılabilir. 3x M12 konektöradaptörü: 12 pimli, ses kapatma: 5 p...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSEN opXX-A serisi için programlama adaptörü. PC Yazılımını kullanarak Advanced serisinin ışık korumalarının tüm işlevleri (ses kapatma, karartma, basamaklama) ayarlanabilir. Donanım kilidiayrıca yapılandırmaları ışık korumasına kaydetmek ve diğer ışık korumalarına aktarmak için de kullanılabilir. 3x M12 konektöradaptörü: 12 pimli, ses kapatma: 5 pimli, bağlantı yapılandırması: 4 pimli Ethernet.Bağlantı kabloları cihazla birlikte verilmez.

Approval C-TICK  
CE  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Olarak çevre ısısı 0  
55  
Nem oranı 50°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Connector type 1 12-pin M12 male connector  
Konnektör tipi 2 5 pimli M12 erkek konnektör  
Konnektör tipi 3 4 pimli M12 ETH dişi konnektör  
Gövde malzemesi NANYA PBT 1400 G3  
Yükseklik boyutu 40.7  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 130.9  
Net agirlik 93  
Brüt ağırlık 157  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1