Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631070","name":"PSEN op Advanced Programming Adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Advanced Programming Adapter
Número de producto: 631070
GTIN: 4046548077117
Programming adapter for the PSEN opXX-A series. Using the PC Software
all the functions (muting, blanking, cascading) of the
light guards of the Advanced series can be set. The dongle can
also be used to save configurations in the light guard
and to transfer it to other light guards. 3x M12 connector adapter: 12-
pin, muting: 5-pin, connection conf...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Programming adapter for the PSEN opXX-A series. Using the PC Software all the functions (muting, blanking, cascading) of the light guards of the Advanced series can be set. The dongle can also be used to save configurations in the light guard and to transfer it to other light guards. 3x M12 connector adapter: 12- pin, muting: 5-pin, connection configuration: 4-pin Ethernet. Connection cables are not supplied with the device.
Informacion General
| Homologación |
C-TICK
CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho M12 12 polos |
| Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
| Tipo de conector macho 3 | Conector hembra ETH M12 4 pol. |
| Material de la carcasa | NANYA PBT 1400 G3 |
| Dimensión de altura | 40.7 |
| Dimensión Ancho | 35 |
| Dimensión Profundidad | 130.9 |
| Peso neto | 93 |
| Peso bruto | 157 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077117 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235190 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |