关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"631070","name":"PSEN op Advanced Programming Adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op Advanced Programming Adapter
产品物料号: 631070
GTIN: 4046548077117
编程适配器,用于PSEN opXX-A系列。通过电脑软件
可以设置
Advanced系列光电保护设备的所有功能(屏蔽、消隐、级联)。加密狗
也可用于将配置保存在光电保护设备中
并传输到其他光电保护设备。3x M12连接器适配器:12
针,屏蔽:5针,连接配置:4针以太网。连接
线缆需另购。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
C-TICK
CE |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) |
24
24 |
| 电源电压类型U1 | DC |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
0
55 |
| 湿度额定值 | 95 % r.h.50 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,机壳 | IP65 |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 12-pin M12 male connector |
| 接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
| 接插件类型3 | 4针M12 ETH孔式连接器 |
| 外壳材料 | NANYA PBT 1400 G3 |
| 高度尺寸 | 40.7 |
| 宽度尺寸 | 35 |
| 深度尺寸 | 130.9 |
| 净重 | 93 |
| 总重 | 157 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27272791 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077117 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235190 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |