text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op Advanced Programming Adapter

Produktnummer: 631070
GTIN: 4046548077117
Programmeringsadapter til PSEN opXX-A-serien. Alle funktioner (muting,blanking, kaskadeopkobling) for lysgitret i Advanced-serien kan parametreres ved hjælp af pc-softwaren. Donglen kan også anvendes til at gemme konfigurationer i lysgitret og overføre dem til andre lysgitre. 3x M12-stik adapter: 12- polet, muting: 5-polet, forbindelse konfiguratio...  Mere

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Programmeringsadapter til PSEN opXX-A-serien. Alle funktioner (muting,blanking, kaskadeopkobling) for lysgitret i Advanced-serien kan parametreres ved hjælp af pc-softwaren. Donglen kan også anvendes til at gemme konfigurationer i lysgitret og overføre dem til andre lysgitre. 3x M12-stik adapter: 12- polet, muting: 5-polet, forbindelse konfiguration: 4-polet Ethernet. Der medfølger ikke noget tilslutningskabel ved levering.

Godkendelse C-TICK  
CE  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Omgivelsestemperatur 0  
55  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 50 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Stiktype 1 12-pol. M12-hanstik  
Stiktype 2 5-pol. M12-hanstik  
Stiktype 3 4-pol. M12-ETH-hunstik  
Husets materiale NANYA PBT 1400 G3  
Mål, højde 40.7  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 130.9  
Nettovægt 93  
Bruttovægt 157  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1