Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631070","name":"PSEN op Advanced Programming Adapter","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Advanced Programming Adapter
Numero dell'articolo: 631070
GTIN: 4046548077117
Adattatore di programmazione per la serie PSEN opXX-A. Con l’ausilio delsoftware PC
è possibile parametrizzare tutte le funzioni (muting, blanking,collegamento in cascata) della
barriera fotoelettrica della serie Advanced. Il dongle può
essere anche utilizzato per memorizzare le configurazioni nella barrierafotoelettrica
e trasferirle ad altre barr...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Adattatore di programmazione per la serie PSEN opXX-A. Con l’ausilio delsoftware PC è possibile parametrizzare tutte le funzioni (muting, blanking,collegamento in cascata) della barriera fotoelettrica della serie Advanced. Il dongle può essere anche utilizzato per memorizzare le configurazioni nella barrierafotoelettrica e trasferirle ad altre barriere fotoelettriche. Adattatore connettoreM12 3x: 12 poli, muting: 5 poli, connessione configurazione: 4 poli Ethernet. La dotazione non include cavi di collegamento.
Dati generali
| Omologazione |
C-TICK
CE |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 12 poli |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 5 poli |
| Tipo connettore 3 | Conn. femm. ETH M12 4 poli |
| Materiale custodia | NANYA PBT 1400 G3 |
| Altezza | 40.7 |
| Larghezza | 35 |
| Profondità | 130.9 |
| Peso netto | 93 |
| Peso lordo | 157 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077117 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235190 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |