Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"631070","name":"PSEN op Advanced Programming Adapter","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op Advanced Programming Adapter
Artikelnummer: 631070
GTIN: 4046548077117
Programmieradapter für die PSEN opXX-A Reihe. Mit Hilfe der PC Software
können sämtliche Funktionen (Muting, Blanking, Kaskadierung) des
Lichtgitters der Advanced-Reihe parametriert werden. Der Dongle kann
auch verwendet werden, um Konfigurationen im Lichtgitter abzuspeichern
und auf andere Lichtgitter zu übertragen. 3x M12-Stecker Adapter: 12-
pol...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Programmieradapter für die PSEN opXX-A Reihe. Mit Hilfe der PC Software können sämtliche Funktionen (Muting, Blanking, Kaskadierung) des Lichtgitters der Advanced-Reihe parametriert werden. Der Dongle kann auch verwendet werden, um Konfigurationen im Lichtgitter abzuspeichern und auf andere Lichtgitter zu übertragen. 3x M12-Stecker Adapter: 12- polig, Muting: 5-polig, Verbindung Konfiguration: 4-polig Ethernet. Im Lieferumfang sind keine Anschlusskabel enthalten.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
C-TICK
CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
55 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 50 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 12-pol. M12-Stiftstecker |
| Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
| Steckertyp 3 | 4-pol. M12-ETH-Buchsenstecker |
| Gehäusematerial | NANYA PBT 1400 G3 |
| Abmessung h | 40.7 |
| Abmessung b | 35 |
| Abmessung t | 130.9 |
| Nettogewicht | 93 |
| Bruttogewicht | 157 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077117 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235190 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |