Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772134","name":"PNOZ m ES CANopen","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m ES CANopen
Productnummer: 772134
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
CANopen.
Let op: de kleur van de behuizing is tijdelijk gewijzigd, de functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.
Meer informatie krijgt u op Sales Information – 229402 .
Eenheid
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
UKCA cULus Listed EAC |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van de module |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 0.9 W |
Potentiaalscheiding U1 | ja |
Doel van UINT1 | Voeding van de module |
Bron van interne spanning | via basismodule |
Spanningstype van UINT1 | DC |
Veldbus interface
Veldbuspoort | CANopen |
Apparaattype van de veldbus | Slave |
Naam veldbusprotocol | CiA 301 V4.2.0 |
Toegest. veldbusstat.adressen | 0 - 99d |
Instelbare overdrachtsnelheden |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 1 Mbit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kbit/s |
Aansluiting veldbus | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Testspanning | 500 V AC |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 101.4 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 115 mm |
Nettogewicht | 95 g |
Brutogewicht | 105 g |
Milieu
RoHS-conformiteit | ja |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548069563 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242208 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001423 |
Volume | 0.348 |
Optionele accessoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
Verplichte Accessoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
Alternatief
PNOZ m ES Profibus
772132
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
POWERLINK.