text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m ES CANopen

Numero dell'articolo: 772134
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, CANopen.

Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 0.9  W
Isolamento elettrico U1 Sì  
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Interfaccia fieldbus CANopen  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Nome protocollo fieldbus CiA 301 V4.2.0  
Indir.staz. fieldbus ammessi 0 - 99d  
Veloc. trasferimento impost. 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kBit/s  
Collegamento fieldbus Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Tensione di prova 500 V AC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 115  mm
Peso netto 95  g
Peso lordo 105  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548069563  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volume 0.348  
 

Accessori opzionali

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 10 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 10 set.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).

Accessori obbligatori per il funzionamento

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.

Alternativa

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus, POWERLINK.