text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m ES CANopen

Kód materiálu: 772134
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus, CANopen.

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 0.9  W
Galv. odpojení U1 ano  
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Rozhraní Fieldbus CANopen  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Název protokolu Fieldbus CiA 301 V4.2.0  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 - 99d  
Nastavitelné přenos. rychlosti 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kBit/s  
Přípojka Fieldbus 9pól. samice Sub-D  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Zkušební napětí 500 V AC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 115  mm
Čistá váha 95  g
Celková hmotnost 105  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548069563  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
Svazek 0.348  
 

Volitelné příslušenství

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Povinné provozní příslušenství

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.

Alternativní

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus, Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus, POWERLINK.