Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772134","name":"PNOZ m ES CANopen","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Som på fig.
PNOZ m ES CANopen
Produktnummer: 772134
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
CANopen.
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Styk
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
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af modulet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 0.9 W |
Potentialadskillelse U1 | ja |
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via basismodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Feltbus-interface
Feltbus-interface | CANopen |
Feltbussens modultype | Slave |
Navn feltbus-protokol | CiA 301 V4.2.0 |
Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 - 99d |
Indstill. overførselshastigh. |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 Mbit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Tilslutning feltbus | 9-pol. Sub-D-hanstik |
galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
Prøvespænding | 500 V AC |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 101.4 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 115 mm |
Nettovægt | 95 g |
Bruttovægt | 105 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548069563 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.348 |
Ekstra tilbehør
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Fjederklemmer, til feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 sæt.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 sæt.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Nødvendigt driftstilbehør
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sæt.
Alternativ
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.