Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772134","name":"PNOZ m ES CANopen","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m ES CANopen
Numéro de l'article: 772134
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
CANopen.
Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed EAC |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation du module |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 0.9 W |
Séparation du potentiel U1 | Oui |
But de UINT1 | Alimentation du module |
Source de la tension interne | via l’appareil de base |
Type de tension de UINT1 | DC |
Interface bus de terrain
Interface du bus de terrain | CANopen |
Type de bus de terrain | Esclave |
Nom protocole bus de terrain | CiA 301 V4.2.0 |
Adr. stations bus de t. adm. | 0 à 99d |
Vitesses transmiss° réglables |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 1 Mbit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kbit/s |
Raccordement du bus de terrain | Connecteur mâle Sub-D9 |
Iso. galv. du bus de terrain | oui |
Tension de contrôle | 500 V AC |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Horizontal sur support profilé |
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 101.4 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 115 mm |
Poids net | 95 g |
Poids brut | 105 g |
Environnement
Conformité RoHS | oui |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548069563 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
Volume | 0.348 |
Accessoires optionnels
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
Accessoires obligatoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
Alternative
PNOZ m ES Profibus
772132
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.