text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m ES CANopen

Productnummer: 772134
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, CANopen.

Let op: de kleur van de behuizing is tijdelijk gewijzigd, de functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.
Meer informatie krijgt u op Sales Information – 229402 .


Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€328.06

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
 
Doel van U1 Voeding van de module  
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 0.9  W
Potentiaalscheiding U1 ja  
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Veldbuspoort CANopen  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Naam veldbusprotocol CiA 301 V4.2.0  
Toegest. veldbusstat.adressen 0 - 99d  
Instelbare overdrachtsnelheden 10 kbit/s  
500 kbit/s  
20 kbit/s  
250 kbit/s  
1 Mbit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kbit/s  
Aansluiting veldbus 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Testspanning 500 V AC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 115  mm
Nettogewicht 95  g
Brutogewicht 105  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
 

Verplichte Accessoires

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€6.38
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€6.38

Optionele accessoires

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
€56.30
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
€56.30
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€42.26

Alternatief

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, Profibus.
€328.06
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, POWERLINK.
€344.69