text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ m ES CANopen

製品コード: 772134
小型安全コントローラPNOZmulti 2、フィールドバスモジュール、 CANopen。

ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .


近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 0.9  W
U1の電位分離 可  
UINT1の目的 モジュール電源  
内部電圧の供給元 ベースユニット経由  
UINT1の電圧タイプ DC  
フィールドバスインタフェース CANopen  
フィールドバス装置のタイプ スレーブ  
フィールドバスのプロトコル名 CiA 301 V4.2.0  
FBusステーション使用可アドレス 0 - 99d  
選択可能な通信速度 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
接続フィールドバス 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
フィールドバスガルバニック絶縁 可  
フィールドバステスト電圧 500 V AC  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 101.4  mm
22.5  mm
奥行き 115  mm
実量 95  g
総重量 105  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548069563  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
ボリューム 0.348  
 

アクセサリ(オプション)

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
ケージ式端子、PNOZ mm0.xpのフィールドバスモジュール用、10セット。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
プラグインスクリュー式端子、PNOZmm0.xpのフィールドバスモジュール、10セット。
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
ベースユニットPNOZmultiの左側モジュール 接続用コネクタ、黄色/黒 (10個)。

アクセサリ(操作に必須)

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
ケージ式端子、PNOZ mm0.xpのフィールドバスモジュール用、1セット。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
プラグインスクリュー式端子、PNOZmm0.xpのフィールドバスモジュール、1セット。

または

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
小型安全コントローラPNOZmulti 2、フィールドバスモジュール、 Profibus。
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、フィールドバスモジュール、 POWERLINK。