Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312035","name":"PSSu H SB CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB CAN
Productnummer: 312035
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & CANopen.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
SafetyBUS p-interface
| Device-adres SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Overdrachtssnelh. SafetyBUS p | 500 kbit/s |
| Overdrachtsmethode SafetyBUS p | Differentiële tweedraads kabel |
| Aansluiting SafetyBUS p | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten | 1 |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | CANopen |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Naam veldbusprotocol | CANopen-standaard 4.0 |
| Toegest. veldbusstat.adressen | 1 .. 127d |
| Instelling veldbusstationsadr. | DIP-schakelaar |
| Instelbare overdrachtsnelheden |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 100 kbit/s 1 Mbit/s 50 kbit/s 800 kbit/s 125 kbit/s |
| Instel. overdr.snelh. veldbus | automatisch/DIP-schakelaar |
| Aansluiting veldbus | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
| Bedrijfsmodi veldbus | Slave-modus |
| Veldbus certificering | CiA |
| Naam beschrijvingsbest. veldb. | PSSuCO.eds |
| Fabrikanten-ID veldbus | 0189h |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Afmeting hoogte | 128.4 |
| Afmeting breedte | 75.2 |
| Afmeting diepte | 79.4 |
| Nettogewicht | 170 |
| Brutogewicht | 250 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Verplichte Accessoires
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting. Uitsluitend voorgebruik als
eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote
station PSSu XR F-T!
€9.57
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting. Uitsluitend voorgebruik
als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het
remote station PSSu XR F-T!
€8.27
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting. Uitsluitend voorgebruik als
eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote
station PSSu XR F-T!
€31.53
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting. Uitsluitend voorgebruik
als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het
remote station PSSu XR F-T!
€25.69
Optionele accessoires
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35