閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"312035","name":"PSSu H SB CAN","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSSu H SB CAN
製品コード: 312035
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & CANopen.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
| アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
SafetyBUS pインターフェース
| SafetyBUS pのデバイスアドレス | 32d~95d |
| SafetyBUS pの最大通信速度 | 500 kBit/s |
| SafetyBUS pの通信タイプ | 2線式差動ケーブル |
| SafetyBUS p接続 | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 | 1 |
フィールドバスインターフェース
| フィールドバスインタフェース | CANopen |
| フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
| フィールドバスのプロトコル名 | CANopen Standard 4.0 |
| FBusステーション使用可アドレス | 1~127d |
| Fバスステーションアドレス設定 | DIPスイッチ |
| 選択可能な通信速度 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 50 kBit/s 800 kBit/s 125 kBit/s |
| フィールドバスの通信速度設定 | 自動/DIPスイッチ |
| 接続フィールドバス | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
| フィールドバスの動作モード | スレーブモード |
| フィールドバス認証機関 | CiA |
| フィールドバスの記述ファイル名 | PSSuCO.eds |
| フィールドバスのメーカID | 0189h |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| 高さ | 128.4 |
| 幅 | 75.2 |
| 奥行き | 79.4 |
| 実量 | 170 |
| 総重量 | 250 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
アクセサリ(オプション)
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
アクセサリ(操作に必須)
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+
1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール
供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、1列、
4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続。システム環境Aの
ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後
のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール
供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、1列、
4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続。システム環境Aの
ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後
のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール
供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、
4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続。システム環境Aの
ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後
のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール
供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、
4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続。システム環境Aの
ヘッドモジュールの直後およびリモートステーションPSSu XR F-Tの直後
のモジュールとしてのみ使用。