Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312035","name":"PSSu H SB CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB CAN
Kód materiálu: 312035
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & CANopen.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Rozhraní SafetyBUS p
| Adresa Device SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Rychlost přenosu SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Druh přenosu SafetyBUS p | dif. dvoudrátový kabel |
| Přípojka SafetyBUS p | 9pól. male Sub-D |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen | 1 |
Rozhraní Fieldbus
| Rozhraní Fieldbus | CANopen |
| Typ přístroje Fieldbus | Slave |
| Název protokolu Fieldbus | CANopen Standard 4.0 |
| Příp.adresy stanic Fieldbus | 1 .. 127d |
| Nastavení adresy stan.Fieldbus | spínač DIP |
| Nastavitelné přenos. rychlosti |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 50 kbit/s 800 kbit/s 125 kBit/s |
| Nast. přenos.rychl.Fieldbus | automatika/spínač DIP |
| Přípojka Fieldbus | 9pól. samice Sub-D |
| Provozní režimy Fieldbus | Slave Mode |
| Fieldlbus certifikace | CiA |
| Název popis. Souboru Fieldbus | PSSuCO.eds |
| Identifikace výrobce Fieldbus | 0189h |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Rozměr výška | 128.4 |
| Rozměr šířka | 75.2 |
| Rozměr hloubka | 79.4 |
| Čistá váha | 170 |
| Celková hmotnost | 250 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Volitelné příslušenství
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
Povinné provozní příslušenství
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové. Použití pouze jako
první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a zarozšiřujícím
modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové. Použití pouze
jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za
rozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové. Použití pouze jako
první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a zarozšiřujícím
modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu,
napájení periférií, napájení C-sběrnice, 2-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové. Použití pouze
jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za
rozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!