Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312902","name":"PSSu A EC","price":"22.22","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu A EC
Productnummer: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
Eenheid
Uw prijs
€22.22
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 |
Mechanische gegevens
| Klemsoort | steekbaar |
| Nettogewicht | 28 |
| Brutogewicht | 45 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242691 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018332 |
| Volume | 0.347 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |