닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312035","name":"PSSu H SB CAN","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSSu H SB CAN
제품 번호: 312035
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & CANopen.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
SafetyBUS p 인터페이스
| SafetyBUS p 장치 주소 | 32d ... 95d |
| SafetyBUS p 전송률 | 500kBit/s |
| SafetyBUS p 전송 유형 | 차동 2 와이어 케이블 |
| SafetyBUS p 연결 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | CANopen |
| 필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
| 필드버스 프로토콜 명칭 | CANopen 표준 4.0 |
| 허용 필드버스 스테이션 주소 | 1 ~ 127d |
| 필드버스 스테이션 주소 설정 | DIP 스위치 |
| 선택 가능 전송률 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 50 kBit/s 800 kBit/s 125 kBit/s |
| 필드버스 전송률 설정 | 자동/DIP 스위치 |
| 연결 필드버스 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
| 필드버스 작동 모드 | 슬레이브 모드 |
| 필드버스 인증 | CiA |
| 필드버스 설명 파일 명칭 | PSSuCO.eds |
| 필드버스 제조자 ID | 0189h |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 높이 직경 | 128.4 |
| 폭 치수 | 75.2 |
| 깊이 치수 | 79.4 |
| 순중량 | 170 |
| 총중량 | 250 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
선택적 액세서리
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
필수적 액세서리
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+
1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈
전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음,
그리고 원격 스테이션
PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈
전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈다음,
그리고 원격 스테이션
PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈
전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음,
그리고 원격 스테이션
PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈
전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결. 시스템 환경 A의 헤드 모듈다음,
그리고 원격 스테이션
PSSu XR F-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!