Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312035","name":"PSSu H SB CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB CAN
Numéro de l'article: 312035
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & CANopen.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Interface SafetyBUS p
| Adresses SafetyBUS p | 32d à 95d |
| Vitesse transm. SafetyBUS p | 500 kbit/s |
| Mode transmission SafetyBUS p | Câble différentiel à deux fils |
| Raccordement SafetyBUS p | Conn. mâle Sub D à 9 broches |
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | CANopen |
| Type de bus de terrain | Esclave |
| Nom protocole bus de terrain | CANopen Standard 4.0 |
| Adr. stations bus de t. adm. | 1 à 127d |
| Régl. bus de t. adr. station | Commutateur DIP |
| Vitesses transmiss° réglables |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 100 kbit/s 1 Mbit/s 50 kbit/s 800 kbit/s 125 kbit/s |
| Régl. vit. trans. bus de t. | automatique / commutateur DIP |
| Raccordement du bus de terrain | Connecteur mâle Sub-D9 |
| M. de fonct. bus de terrain | Slave Mode |
| Certification bus de terrain | CiA |
| Nom fichier descr. bus de t. | PSSuCO.eds |
| Id. fabricant bus de terrain | 0189h |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Dimensions hauteur | 128.4 |
| Dimension largeur | 75.2 |
| Dimension profondeur | 79.4 |
| Poids net | 170 |
| Poids brut | 250 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessoires optionnels
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
Accessoires obligatoires
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D1 CON.SAFETY BUS A/R
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, couleur des conducteurs individuels : rouge, blanc, vert, marron
€7.11
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis. Uniquement pourune utilisation comme
premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la station
à distance PSSu XR F-T !
€9.57
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts. Uniquementpour une utilisation
comme premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la
station à distance PSSu XR F-T !
€8.27
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis. Uniquement pourune utilisation comme
premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la station
à distance PSSu XR F-T !
€31.53
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts. Uniquementpour une utilisation
comme premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la
station à distance PSSu XR F-T !
€25.69