Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312035","name":"PSSu H SB CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB CAN
Ürün numarası: 312035
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & CANopen.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
SafetyBUS p arayüzü
| SafetyBUS p cihaz adresi | 32d ... 95d |
| SafetyBUS p iletim hızı | 500 kBit/s |
| SafetyBUS p iletim tipi | Diferansiyel iki telli kablo |
| SafetyBUS p bağlantısı | 9 pimli D-Sub erkek kon |
CANopen arayüzü
| CANopen | 1 |
Fieldbus arabirimi
| Endüstriyel haberleşme arayüzü | CANopen |
| Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz |
| Endüst.hab.mod. protokolü adı | CANopen Standard 4.0 |
| İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr | 1.. 127d |
| Endüst.hab.mod.istas.adr.ayarı | DIP siviçi |
| Seçilebilir iletim hızları |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 50 kBit/s 800 kBit/s 125 kBit/s |
| Endüst.hab.mod.ilet.hızı ayarı | Otomatik/DIP siviçi |
| Fieldbus bağlantısı | 9 pimli D-Sub erkek kon |
| Endüst.hab.mod.çalışma modları | Yardımcı Mod |
| Endüst.hab.mod.sertifikasyonu | CiA |
| Endüst.hab.mod.açıkl.dosy. adı | PSSuCO.eds |
| Endüst.hab.mod.üretici kimliği | 0189h |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 128.4 |
| Genislik boyutu | 75.2 |
| Derinlik boyutu | 79.4 |
| Net agirlik | 170 |
| Brüt ağırlık | 250 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 +
1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 1 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem
ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan
sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 1 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı. Yalnızca A sistem
ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan
sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem
ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan
sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 2 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı. Yalnızca Asistemortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzakistasyonundansonra ilk modül olarak kullanılır!
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.