text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN opII muting arm

Productnummer: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 mutingarmen voor de montage van mutingsensoren op lichtscherm of beschermzuilen

Eenheid

Uw prijs

€85.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
 
Omgevingstemperatuur -25  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Productmateriaal Aluminium  
Afmeting hoogte 369  
Afmeting breedte 22  
Afmeting diepte 80  
Nettogewicht 335  
Brutogewicht 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272792  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 houders voor de montage van mutingsensoren op de mutingarmen PSEN opII mutingarm
€34.00

Optionele accessoires

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.
€22.33