text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII muting arm

Produktnummer: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 muting-arme til montering af muting-sensorer på lysgitre eller beskyttelsessøjler

Styk

Din pris

Kr.646.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
 
Omgivelsestemperatur -25  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Produktmateriale Aluminium  
Mål, højde 369  
Mål, bredde 22  
Mål, dybde 80  
Nettovægt 335  
Bruttovægt 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 holdere til montering af muting-sensorer på muting-armene PSEN opII muting-arm
Kr.258.00

Ekstra tilbehør

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00