text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN opII muting arm

Kód materiálu: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 ramena muting pro montáž senzorů mutingu na světelnou závoru nebo ochranné sloupky

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
 
Okolní teplota -25  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Materiál produktu Hliník  
Rozměr výška 369  
Rozměr šířka 22  
Rozměr hloubka 80  
Čistá váha 335  
Celková hmotnost 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 držáky pro montáž senzorů mutingu na ramena muting PSENopt II rameno muting

Volitelné příslušenství

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Matice pro T-drážky pro montáž příslušenství na profil světelné mřížePSEN opII nebo ochranného sloupku. Obsah balení 4 kusy.