text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII muting arm

Ürün numarası: 6C000185
GTIN: 4046548104745
Muting sensörlerini ışık perdelerine veya koruyucu kolonlara takmak için 2 adet muting kolu

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
 
Olarak çevre ısısı -25  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Ürün malzemesi Alüminyum  
Yükseklik boyutu 369  
Genislik boyutu 22  
Derinlik boyutu 80  
Net agirlik 335  
Brüt ağırlık 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Devreye alım aksesuarları

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
Muting sensörlerini muting kollarına (PSEN opII muting kolu) takmak için 4 adet braket

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.