text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII muting arm

Artikelnummer: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 mutingarmar för montering av mutingsensorer på ljusridåer eller skyddspelare

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
 
Omgivningstemperatur -25  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Produktmaterial Aluminium  
Mått höjd 369  
Mått bredd 22  
Mått djup 80  
Nettovikt 335  
Bruttovikt 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Installationstillbehör

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 hållar för montering av mutingsensorer på mutingarmarna PSEN opII muting arm

Tillbehör – tillval

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.