text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN opII muting arm

Artikelnummer: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 Muting-Arme für die Montage von Muting-Sensoren an Lichtgitter oder Schutzsäulen

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
 
Umgebungstemperatur -25  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Produktmaterial Aluminium  
Abmessung h 369  
Abmessung b 22  
Abmessung t 80  
Nettogewicht 335  
Bruttogewicht 940  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 Halterungen für die Montage von Muting-Sensoren an die Muting-Arme PSEN opII muting arm

Optionales Zubehör

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Nutensteine zur Montage von Zubehör an das Profil des PSEN opII Lichtgitters oder der Schutzsäule. Verpackungsinhalt 4 Stück.