text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII muting arm

Número de producto: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 muting arms for installation of muting sensors to light curtains or protective columns

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
 
Temperatura ambiente -25  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10g  
Material del producto Aluminio  
Dimensión de altura 369  
Dimensión Ancho 22  
Dimensión Profundidad 80  
Peso neto 335  
Peso bruto 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 brackets for installation of muting sensors to the muting arms PSEN opII muting arm

Accesorios Opcionales

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Slot nuts for installing accessories to the profile of the PSEN opII light guard or the protective column. Minimum package content 4 pieces.