text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN opII muting arm

Номер артикула: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 стойки блокировки для установки датчиков блокировки на световые завесыили защитные колонны

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
 
Окружающая температура -25  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Материал изделия Алюминий  
Размер по высоте 369  
Размер по ширине 22  
Размер по глубине 80  
Вес нетто 335  
Вес брутто 940  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272792  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104745  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Принадлежности для наладки

PSEN opII muting arm bracket kit
PSEN opII muting arm bracket kit 6C000186
4 кронштейна для установки датчиков блокировки на стойки блокировки Стойка блокировки PSEN opII

Дополнительные принадлежности

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.