Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"111.16","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPi Con CAN extension module
Productnummer: Z9000020
Met de RevPi Con CAN kan de RevPi Connect worden uitgerust met CAN-Bus.
De module heeft een bovenliggende 4-polige stekker voor CAN-
Bus-aansluiting, baudrate: max. 1 MBit/s, afmetingen behuizing (h ... Meer
Uw prijs
€111.16
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Met de RevPi Con CAN kan de RevPi Connect worden uitgerust met CAN-Bus. De module heeft een bovenliggende 4-polige stekker voor CAN- Bus-aansluiting, baudrate: max. 1 MBit/s, afmetingen behuizing (h x b xd): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 110.5 mm |
Nettogewicht | 82 g |
Brutogewicht | 92 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
Optionele accessoires

Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Connectorbrug voor ConBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Alleen passend voor RevPi Connect in combinatie met RevPi Con
uitbreidingsmodulen.
€4.30