text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
184 producten gevonden
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A.

€46.17
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluitingPeriphery Supply 24 V DC 10 A, aansluiting C-rail.

€18.00
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij.

€112.58
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronicamodule, standaard, spanningsverdeling, 4 uitgangen Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, uitgebreide diagnosegegevens.

€43.13
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij.

€109.54
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 1 ingang, 1 testpulsuitgang 0,25 A, 1 uitgang, 2 A, tweepolig, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, terugvoedingsvrij.

€94.33
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A.

€86.91
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronicamodule, failsafe, analoge in- en uitgangen, 1 ingang, - 10,24 - 10,23 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 13 bit.

€154.39
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 spanningsbereiken 0/4 - 20 mA, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit.

€207.32
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 configureerbare spanningsbereiken, -10/0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit.

€207.32
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 4uitgangen, spanningsbereik 0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit.

€264.60
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, uitgebreide diagnosegegevens.

€52.64
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, relaiscontacten, 8 A, maakcontact, potentiaalvrij.

€178.61
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 4ingangen, spanningsbereik 0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit.

€250.03
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting.

€54.77
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, 3 configureerbare spanningsbereiken, 0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, - 10/0 - 10 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit.

€195.67
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, 2 configureerbare stroombereiken, 0/4 - 20 mA, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit.

€195.67
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, elektronicamodule, failsafe, analoge in- en uitgangen, 1 ingang, 0 - 25,59 mA, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit.

€154.39
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting.

€46.82
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4ingangen.

€39.43
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik