Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC

8176000
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 9 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE
Voedingsspanning (V): 110,0 - 230,0
Nominaalstroom: 3.00 A
Hardware optie 1: 0 = zonder
Piekstroom: 9.00 A
Voedingsspanning 2 (V): 24
Soort voedingsspanning 2: DC
Aantal digitale ingangen: 4
Aantal analoge ingangen: 2
Aantal CANopen-poorten: 1
Afmeting breedte: 70.0 mm
Afmeting hoogte: 270.0 mm
Afmeting diepte: 171.0 mm
Brutogewicht: 4000 g
Nettogewicht: 2800 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen