Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"4105417","name":"PMCtendo DD4.10/112/230-480V","price":"6367.96","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
Productnummer: 4105417
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor.
Uw prijs
€6,367.96
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Mains Supply |
Voedingsspanning (V) | 230 - 480 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Doel van U2 | Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Vermogensdeel
Piekstroom gedurende 5 s | 20 A |
Analoge ingangen
Aantal analoge ingangen | 2 |
Type analoge ingangen | Spanning |
Resolutie analoge ingangen |
14
Bit 12 Bit |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Analoge uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Soort analoge uitgangen | Spanning |
Resolutie analoge uitgangen | 10 Bit |
CANopen interface
Aantal CANopen-poorten | 1 |
Seriële interface
Aantal RS-232-poorten | 1 |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 325 mm |
Afmeting breedte | 70 mm |
Afmeting diepte | 265 mm |
Nettogewicht | 4000 g |
Brutogewicht | 5100 g |
Milieu
RoHS-conformiteit | ja |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548032642 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023101 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001857 |
Volume | 0 |