text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41개 제품이 발견됨
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
임계 값 요소로 사용되는 1페이즈 전원 장치 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 모니터링 장치 및 제어 요소, 측정 전압을 공급 전압으로 사용, 2개의 보조 접점(C/O), 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC.

요청
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC, 측정 입력은 극성에 민감하지 않음.

요청
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/440 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VDC, 히스테리시스 2%.

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC, 시동 억제 시간 0s.

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC.

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC.

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 550V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 4 - 20 mA. 폭 225mm, UB = 24V DC.

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 415V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 4 - 20 mA. 폭 225mm, UB = 24V DC.

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC.

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
GTIN: 4046548055542
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC, 측정 범위 0%부터.

요청
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
GTIN: 4046548007114
접지 결함 모니터링 릴레이는 갈바닉 절연 DC 및 AC 전압 전원 장치에서 절연 장애(200 kOhm) 방지 기능 제공, 폭 22.5mm, UB = 24~240 VAC/VDC.

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
GTIN: 4046548007039
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC.

요청
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3개 모터/발전기, 측정 전압 230 VAC, UB = 24VDC, 폭 90 mm.

요청
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
GTIN: 4046548064292
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3x 모터/제너레이터, 측정 전압 400V AC, 폭 폭 90mm, UB = 24V DC.

요청
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
GTIN: 4046548078206
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC.

요청
S1MN 110VAC 2c/o
840410
GTIN: 4046548078183
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110 VAC.

요청
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
GTIN: 4046548078404
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC.

요청
S1MS 230VAC 2c/o
840760
GTIN: 4046548078381
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 230 VAC.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택