웹 기반 시각화를 위한 HMI 소프트웨어 PASvisu

웹 기반 HMI 소프트웨어 - 자동화를 한 눈에!

웹 기반 시각화를 위한 HMI 소프트웨어 PASvisu

PASvisu를 통해 자동화 프로젝트를 최적의 상태로 간단히 구성 및 시각화하여 최고의 혜택을 누리세요. 로컬 및 원격 접근을 통해 플랜트를 편리하게 종합적으로 모니터링할 수 있습니다! PASvisu는 다양한 종류의 스타일 시트를 통해 자동화 프로젝트를 매력적으로 표시합니다.

PASvisu를 사용해 단일 프로젝트에서 다양한 소스의 데이터를 시각화할 수 있습니다. 데이터 통신에는 최고의 보안이 제공됩니다. PASvisu는 다양한 연결 옵션을 사용할 수 있으므로 거의 모든 컨트롤러를 시각화할 수 있습니다. PNOZmulti 또는 PSS 4000 등 필츠의 컨트롤러 또는 자동화 시스템은 직접 연결을 통해 시각화 소프트웨어와 데이터를 교환합니다. 진단 옵션을 포함하여 모든 데이터를 단일 시각화 프로젝트에 한꺼번에 표시하는 옵션도 있습니다.

모든 솔루션에 개방된 시각화 소프트웨어

웹 기반 시각화를 위한 HMI 소프트웨어 PASvisu

웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu는 매우 유연하므로 소프트웨어를 기존 자동화 인프라에 간단히 통합할 수 있습니다. PASvisu는 Modbus TCP 통신 프로토콜 또는 OPC UA-Server를 통한 연결을 지원합니다. 따라서 시중에 있는 거의 모든 규격 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 프로세스 데이터는 간단하게 교환할 수 있습니다. 다양한 컨트롤러의 데이터를 동일한 시각화 프로젝트에 표시할 수 있습니다. 또한 거의 모든 단말 장치에 데이터를 표시할 수 있습니다(기계에 사전 통합된 HMI, 외부 PC, 태블릿 등). 기존 구성 요소와 시스템을 교체하지 않고도 플랜트 또는 기계에 대한 시각화를 최적화할 수 있습니다. 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu는 최적 비용 솔루션입니다!

지금 PASvisu 최신 버전을 다운로드하세요!

PASvisu: 구성 도구인 PASvisu Builder와 PASvisu Runtime

웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu는 PASvisu Builder와 PASvisu Runtime으로 구성됩니다. PASvisu Builder는 프로젝트를 간단하고 효율적으로 생성하는 HTML5 기반 도구입니다. PASvisu Runtime은 장치 독립형으로 사용할 수 있는 PC 버전과 필츠 HMI 패널을 이용한 시각화 프로젝트에 사용하는 PMI 버전이 있습니다.

 

다양한 데이터 소스의 시각화가 가능해진 PASvisu

모든 솔루션에 개방: 시각화 프로젝트의 간단한 구현

PASvisu는 PASvisu Builder와 PASvisu Runtime으로 구성됩니다.
  • 거의 모든 규격 컨트롤러로 프로세스 데이터를 사용, 처리, 교환할 수 있습니다. PASvisu는 Modbus TCP 통신 프로토콜과 OPC/UA 서버를 통한 연결을 지원합니다.
  • 통신 프로트콜 Modbus TCP가 통합되어 있는 모든 생산 구성 요소의 신속한 연결
  • 다양한 단말 장치에 데이터 표시 가능(기계에 사전 통합된 HMI, 외부 PC, 태블릿 등)
  • PNOZmulti 또는 PSS 4000 프로젝트 간 직접 링크로 데이터 전송 속도 향상 - 변수의 수동 입력 및 할당이 필요 없어 엔지니어링 시간을 단축합니다.
  • 타일을 사용한 시각화 – 관련 속성(접두사, 접미사, 오류 상태 등)이 모두 GUI 요소로 사전 정의되어 있습니다.
  • 도구의 자동 필터링을 통해 프로세스 변수가 연결됩니다(수동으로 변수를 생성할 필요가 없음)
  • 진정한 클라이언트-서버 기능 - 원격 유지 보수를 현장 운영과 별도로 수행할 수 있습니다.

편리성과 직관성: PASvisu가 드리는 장점

  • 빨라진 프로젝트 진행: 엔지니어링 및 런타임부터 유지보수까지
  • 추가 언어 설정 기능(내보내기 및 가져오기 기능 포함)
  • CSV 파일로 변수 데이터 로깅 및 내보내기
  • 고급 트렌드 타일: 로깅된 트렌드 표시, 경과 시간별 대상 필터링, 동적 트렌드 라인 추가
  • 통합 레시피 관리: 변수 값을 저장하고 기존 데이터 세트에 추가하여 자체 레시피를 간편하게 정의. 런타임을 통해 자체 데이터 세트를 컨트롤러에 업로드합니다.

데이터 통신 및 인증 보안

데이터 통신 및 인증 보안

PASvisu는 보안 클라이언트-서버 연결로 작동합니다. 그에 따라 PASvisu 서버의 데이터가 현장 플랜트 시각화 시스템으로 안전하게 복사됩니다. 이는 PASvisu 클라이언트, PASvisu Builder, PASvisu 서버 간의 트래픽이 완전히 암호화되어 있으므로 가능합니다.

웹 기반 시각화 소프트웨어는 강력한 사용자 인증도 제공합니다. 인증된 사용자만 PASvisu 서버에 로그인할 수 있습니다.

우수한 소프트웨어 시각화 패널

PASvisu는 매우 유연하므로, 기계에 사전 설치된 인간-기계 인터페이스(HMI), 외부 PC, 스마트폰이나 태블릿과 같은 모바일 장치 등 다양한 단말 장치를 통해 데이터를 표시할 수 있습니다. 또한 PASvisu는 필츠의 인간-기계 인터페이스 PMIvisu와의 연동에 최적화되어 있습니다. 이 오퍼레이터 터미널에는 고성능 프로세서가 장착되어 있으며, 시각화 소프트웨어 PASvisu가 미리 설치되어 있으며 편리하게 이용할 수 있도록 사용 허가를 받았습니다. 정전식 디스플레이는 각각 두 가지 사이즈씩 두 가지 버전으로 제공됩니다.

PMIvisu v8 – 시각화 소프트웨어가 설치된 HMI 패널
PMIvisu v807 및 v812에는 4.3인치와 7인치 크기의 고성능 시각화 패널이 사용됩니다. PMIvisu 패널을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 사용하면 플랜트 및 기계류를 전문적으로 시각화할 수 있습니다!

진단 및 시각화 패널 PMIvisu v7e
7인치 또는 12.1인치 크기의 비용 효율적인 진단 및 시각화 패널이 장착된 PMIvisu v704e 및 v707e 중에서 선택하세요. PMIvisu v7e에서는 소형 컨트롤러 PNOZmulti의 모든 기능을 직접 연결하여 시각화하고 진단할 수 있습니다.

 

PASvisu는 시각화 패널 PMI v7e에 완벽하게 맞추어져 있습니다.

자동화 시스템 PSS 4000에 연결

웹 기반 시각화 소프트웨어인 PASvisu는 필츠의 자동화 시스템인 PSS 4000과 완벽하게 맞춰져 있습니다. 따라서 제어 소프트웨어인 PAS4000을 시각화 소프트웨어인 PASvisu에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이로써 기계 수명주기의 모든 단계에서 컨트롤러와 시각화가 결합된 완벽한 통합 시스템을 만들 수 있습니다.

자동화 시스템 PSS 4000에 연결

소형 컨트롤러 PNOZmulti를 시각화 소프트웨어 PASvisu에 연결

이제 구성 가능한 안전 소형 컨트롤러 PNOZmulti를 시각화 소프트웨어 PASvisu에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 진단 옵션을 포함한 소프트웨어의 모든 기능에 접근할 수 있습니다. 신속한 재시작으로 인한 짧은 다운타임의 장점을 누리세요.

PNOZmulti를 PASvisu에 손쉽게 연결하세요.

PASvisu 다운로드

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Denmark: +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Spain: +34 938497433
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 태국: +66 210 54613
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드