PNOZmulti 2 소형 컨트롤러 - 확장 모듈

모듈형 확장 - 간단하고 유연하며 비용 효율적

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 확장 모듈

어플리케이션에 맞는 베이스 유닛을 선택하셨나요? 요구사항에 따라 다양한 확장 모듈을 PNOZmulti 2 베이스 유닛에 장착할 수 있습니다. 예를 들면, I/O 모듈, 모션 모니터링 모듈, 링크 모듈이 있습니다.

필츠는 각 어플리케이션에 맞는 확장 가능한 모듈형 솔루션을 제공합니다. 고객은 어플리케이션에 필요한 기능에 대해서만 결제하시면 됩니다.

클릭 몇 번만으로 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 하드웨어 구성을 조합할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 포지셔닝에 도움을 드립니다.

안전 모션 모니터링 (PNOZ m EF 1MM2DO 활용)

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 안전 모션 모니터링 모듈은 드라이브의 안전 모니터링을 보장합니다. PNOZ m EF 1MM2DO 모듈에는 2개의 안전 반도체 출력과 1개의 캐스케이드식 입출력이 있습니다. 이 확장 모듈은 베이스 유닛 PNOZ m B0 또는 PNOZ m B1과 함께 하나의 축을 모니터링합니다.
소프트웨어 도구 버전 PNOZmulti Configurator 10.13에서 안전 모션 모니터링 모듈을 구성할 수 있습니다. 각 모듈마다 안전 디지털 출력을 직접 제어하는 독립형 모듈 프로그램(mIQ)을 생성할 수 있습니다.

  • 모션 이벤트에 대한 빠른 반응 시간(12ms 이내에 출력으로 해당 이벤트 차단).
  • 설정된 한계값을 초과하면 오류가 보고됩니다. 장애가 발생한 경우 또는 감지 영역/보호 영역을 침범하는 경우, PNOZmulti 2가 안전하고 신뢰할 수 있는 대응 동작을 트리거합니다.
  • 전체 시스템이 STOP 상태로 전환되는 경우에 대비해 지연된 셧다운을 구성할 수 있습니다.
  • 통합된 캐스케이드식 입력 및 출력을 통해 셧다운이 다른 모듈에 연결되도록 할 수 있습니다. 모듈이 꺼지면 캐스케이드 방식으로 연결된 모듈도 꺼집니다.
  • 모든 일반적인 증분형 엔코더는 높은 안정성을 특징으로 하는 산업 호환 Mini I/O 인터페이스를 통해 드라이브별 연결 케이블로 연결할 수 있습니다.

확장 모듈 PNOZmulti 2 사용 시 이점

  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용하여 입력/출력을 자유롭게 설정할 수 있으므로 시장 출시 시간 단축
  • 간단하고 경제적인 모듈형 확장 - 어플리케이션 및 필요한 입출력 수를 기반으로 세부적 확장 가능
  • 독립형 모듈 프로그램(mIQ) 덕분에 반응 시간 및 사이클 타임을 단축할 수 있으며, 선택된 확장 모듈을 위해 모듈 내에서 직접 분산형 프로세싱 지원
  • 연결된 베이스 유닛 덕분에 대규모 어플리케이션 구현 가능
  • 안전 센서 기술을 적용하여 현장에서 분산형 확장 가능
확장 모듈 PNOZmulti 2 사용 시 이점

필츠 제품군: PNOZmulti 2 확장 모듈

PNOZmulti 2 - 안전 I/O 모듈

입력 모듈, 릴레이 및 반도체 출력 모듈, 모션 감시 모듈, 링크 모듈 등 다양한 모듈이 출시되어 있습니다.

PNOZmulti 2 - 표준 I/O 모듈

비안전 관련 표준 어플리케이션을 위한 입력 및 출력 모듈

PDP67 링크 분산형 I/O

방수방진 등급 IP67인 분산형 입력 및 출력 모듈 PDP67은 현장에서 안전 기능을 직접 모니터링합니다. 이 모듈은 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2에 연결되며, 해당 파라미터는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator로 설정합니다. 통신은 안전 데이터 링크를 통하여 이루어 집니다. PNOZmulti 2 소형 안전 컨트롤러와 여기에 연결할 수 있는 PDP67 입력/출력 모듈은 모두 기계류 규정(MR)을 준수합니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Denmark: +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Netherlands: +31 347 320477

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드