PNOZmulti 2 소형 컨트롤러 - 베이스 유닛

적용 기준: 무엇이 올바른 베이스 유닛인가?

무엇이 올바른 PNOZmulti 2 베이스 유닛인가?

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 공장 및 기계 공학의 거의 모든 분야에 사용됩니다. PNOZmulti 2를 사용하면 안전 기능을 안전하게 모니터링하고 표준 제어 기능을 경제적으로 수행할 수 있습니다.

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 모듈형으로 설계되었습니다. 베이스 유닛을 선택한 다음 어플리케이션의 요구에 맞게 필요한 확장 모듈 수를 선택합니다.

컴팩트한 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0은 모듈형 또는 확장형이 아닙니다. 너비 22.5 mm로 폭이 안전 릴레이만큼 좁지만 안전 컨트롤러만큼 강력합니다.

하드웨어와 어플리케이션 구성 모두 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 생성합니다. 구성이 완료되면 프로그램 메모리에 로드되고 베이스 유닛에 삽입됩니다. 시운전하기 전에 구성을 오프라인에서 하드웨어 없이 시뮬레이션할 수 있습니다.

초소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0

초소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0

독립형 베이스 유닛은 너비 22.5 mm로 극도로 컴팩트합니다. 자유롭게 구성 가능한 8개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 포함하고 있는 베이스 유닛은 기계의 안전 기능을 최대 4개까지 모니터링합니다. 이 유닛은 어플리케이션에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지의 안전 요건을 구현할 수 있습니다. PNOZ m C0은 패키징, 로봇 셀, 식품 및 음료 부문 등 다양한 산업과 적용 분야에서 사용되는 소형 기계에 적합한 안전하고 경제적인 고성능 솔루션입니다. 안전 게이트 시스템 PSENmlock, 안전 라이트 커튼 PSENopt II 또는 안전 스위치 PSEN 등의 안전 센서 기술로 공장을 확장할 수 있습니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 기계 유형, 공장 유형, 국가 또는 산업에 관계 없이 사용할 수 있습니다. 기계에 사용되는 안전 기능의 수가 늘어나는 경우에는 모듈형의 확장 가능한 베이스 유닛 PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 또는 PNOZ m B1로 마이그레이션할 수 있습니다. 이와 같이 시장에 진출한 지 20년이 지났음에도 “많은 기능 - 단일 솔루션”이라는 필츠의 모토는 여전히 유효합니다.

고객 어플리케이션을 위한 이점:

  • 라이선스 비용 부담 없이 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용하여 안전 회로를 만들 수 있음
  • 최고의 유연성: 입력과 출력을 PNOZmulti Configurator에서 자유롭게 구성 가능
  • 규모에 맞는 비용, 제어 캐비닛 내의 공간 절약: 안전 릴레이만큼 폭이 좁으면서도 안전 컨트롤러만큼 강력한 기능

자세한 정보:

알림 - 베이스 유닛 PNOZ m C0 및 PNOZ m B0.1에 대한 UL 인증은 2023년 말경에 이루어질 것으로 예상됩니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하여 용해로 안전 관리

안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner를 사용하여 하나의 솔루션으로 용해로의 안전 모니터링 및 안전 제어를 동시에 관리할 수 있습니다. 이는 PNOZmulti 2가 버너 자체와 전체 용해로를 둘 다 제어하고 모니터링하기 때문입니다. 탄력적으로 구성 가능한 전자 자동 버너 제어 시스템의 확장된 기능을 재현하는 버너 요소(펑션 블록)를 사용하여 다양한 버너 어플리케이션을 구성할 수 있습니다. 마스터/슬레이브 버너, 직접/간접 점화, 저온/고온 모드 등 다양한 버너 유형이 포함됩니다. EN 50156-1에 따른 안전하고 다양한 4개의 릴레이 출력을 포함하는 확장 모듈 PNOZ m EF 4DI4DORD를 사용하여 버너의 안전 밸브를 제어할 수도 있습니다.

고객 어플리케이션을 위한 이점:

  • 안전하고 탄력적인 용해로 설계
  • 소형 컨트롤러 1대만으로도 복잡한 안전 어플리케이션을 쉽고 빠르게 구현할 수 있어 설계 및 엔지니어링 시간이 현저히 절약됩니다.
  • 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템과 연결 가능
  • 시험과 인증을 거친 하드웨어 및 소프트웨어 요소 덕분에 최대 안전 보장
PNOZ m B1 Burner

한 눈에 보는 장점

  • 확장 모듈을 사용할 수 있어 용도에 정확히 맞출 수 있으므로 예산에 꼭 맞는 구성 가능
  • 해당 모듈을 통해 공용 필드버스 시스템에 연결할 수 있으므로 시스템 중단 시간 감소 및 공장 가용성 증가
  • 사용자에게 친숙한 진단 옵션
  • 최고의 안전성 - 용도에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 IEC 62061의 SIL CL 3 카테고리까지 준수
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 베이스 유닛의 장점

특징 살펴보기

베이스 유닛 PNOZmulti 2의 특징
  • 보다 빠른 시운전 및 간편한 진단이 가능한 조명식 디스플레이
  • 오류 메시지, 공급 전압 상태, 입력/출력, 상태 및 장치 정보, 개별 고객 텍스트 표시
  • 좌측에는 최대 4개의 확장 모듈을 비롯하여 최대 1개의 통신 모듈과 1개의 필드버스 모듈 연결 가능
  • 플러그인 연결 단자 - 스프링 단자 또는 스크류 단자를 부속품으로 사용 가능
  • 교환 가능한 프로그램 메모리
  • 진단 인터페이스
PNOZ m C0

PNOZ m C0 – 컴팩트한 장치

  • 안전 입력 8개. 이 중 최대 2개를 보조 출력으로 설정 가능
  • 안전 반도체 출력 4개 - 어플리케이션에 따라 PL e, SIL CL 3까지 가능
  • 테스트 펄스 출력 2개, 둘 다 표준 출력으로 설정 가능
  • 모듈형 또는 확장형이 아님
  • 버전 11.1부터 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 구성 가능
  • 옵션 저장 미디어로 Chip card 사용 가능
PNOZ m B0

PNOZ m B0 - 범용 옵션

  • 안전 입력 20개. 이 중 최대 8개를 보조 출력으로 설정 가능
  • 안전 반도체 출력 4개 - 어플리케이션에 따라 PL e, SIL CL 3까지 가능
  • 테스트 펄스 출력 4개, 이중 최대 4개를 표준 출력으로 설정 가능
  • 우측에 최대 6개의 확장 모듈 연결 가능
  • PNOZmulti Configurator에 최대 253개 연결 회선 구성 가능
  • 저장 미디어로 Chip card 사용 가능
PNOZ m B0.1

PNOZ m B0.1 – 중소 규모의 어플리케이션에 사용 가능

  • PNOZ m B0과 동일한 기능 제공
  • 최대 1개  I/O 모듈 사용 가능
  • 버전 11.0부터 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 구성 가능
PNOZ m B1

PNOZ m B1 - 대규모 프로젝트용

  • 베이스 유닛에는 입력 또는 출력이 없습니다. 사용되는 입/출력 모듈의 유형에 따라 입/출력 개수를 조정할 수 있습니다.
  • 표준 어플리케이션의 경우 최대 12개의 안전 확장 모듈 및 1개의 출력 모듈을 오른쪽에 연결 가능
  • PNOZmulti Configurator에 최대 1,024개 연결 회선 구성 가능(버전 10부터)
  • 통합 이더넷 인터페이스 및 Modbus TCP 탑재
  • USB를 저장 매체로 사용하여 여러 개의 프로젝트를 USB에 저장
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner - 산업용 버너 제어용

  • PNOZ m B1과 동일한 기능 제공.
  • 이 시스템은 E-STOP, 안전 게이트 등의 공장 관련 안전 기능을 모니터링할 뿐 아니라 용해로도 제어 및 모니터링합니다.
  • 용해로 제어 및 모니터링(예: 안전 시퀀스, 연소 공기압, 점화, 불꽃, 외부 복합 컨트롤러, 유출 방지 제어 모니터링 등)
  • 안전 밸브, 점화 밸브, 배기 밸브, 점화, 외부 복합 컨트롤러, 연소 송풍기의 제어
  • 다음과 같은 오일 및 가스 버너 타입에 대한 모니터링: 직접 점화식 마스터 버너, 간접 점화식 마스터 버너, 조인트 플레임 모니터링

베이스 유닛 PNOZmulti 2 - 무엇을 모니터링할 수 있는가?

베이스 유닛에 연결 가능한 품목:

  • E-STOP 푸시버튼
  • 안전 게이트 리미트 스위치, 안전 게이트 스위치
  • 라이트 커튼
  • 레이저 스캐너
  • 양손 푸시버튼
  • 작동 모드 선택 스위치
  • 압력 감지 안전 매트
  • 센서
  • 접근 권한 PITreader
  • 기능적으로 안전한 작동 모드 선택 PITmode

오퍼레이터 터미널 PMI, 제어 장치 PIT, 안전 센서 기술 PSEN, 분산형 주변 장치 PDP67 등과 함께 사용하면 안전하고 완벽한 종합 시스템이 됩니다.

필츠 제품군: PNOZmulti 2 베이스 유닛

PNOZmulti 2 베이스 유닛

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛은 모듈형이고 좌우로 확장 가능합니다. 베이스 유닛은 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN/ IEC 62061의 SIL CL 3을 준수합니다. 가능한 최대값은 배선에 따라 달라집니다.

부속품 PNOZmulti 2

여기서 모션 감시 모듈을 연결하기 위한 다양한 길이의 사전 조립된 연결 케이블을 확인할 수 있습니다. 다양한 공용 컨버터에 연결하기 위한 자체 조립 버전도 있습니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334