PNOZmulti 2 소형 컨트롤러 - 베이스 유닛

적용 기준: 무엇이 올바른 베이스 유닛인가?

무엇이 올바른 PNOZmulti 2 베이스 유닛인가?

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 공장 및 기계 공학의 거의 모든 분야에 사용됩니다. PNOZmulti 2를 사용하면 안전 기능을 안전하게 모니터링하고 표준 제어 기능을 경제적으로 수행할 수 있습니다.

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 모듈형으로 설계되었습니다. 베이스 유닛을 선택한 다음 어플리케이션의 요구에 맞게 필요한 확장 모듈 수를 선택합니다.

컴팩트한 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0은 모듈형 또는 확장형이 아닙니다. 너비 22.5 mm로 폭이 안전 릴레이만큼 좁지만 안전 컨트롤러만큼 강력합니다.

하드웨어와 어플리케이션 구성 모두 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 생성합니다. 구성이 완료되면 프로그램 메모리에 로드되고 베이스 유닛에 삽입됩니다. 시운전하기 전에 구성을 오프라인에서 하드웨어 없이 시뮬레이션할 수 있습니다.

초소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0

초소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0

독립형 베이스 유닛은 너비 22.5 mm로 극도로 컴팩트합니다. 자유롭게 구성 가능한 8개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 포함하고 있는 베이스 유닛은 기계의 안전 기능을 최대 4개까지 모니터링합니다. 이 유닛은 어플리케이션에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지의 안전 요건을 구현할 수 있습니다. PNOZ m C0은 패키징, 로봇 셀, 식품 및 음료 부문 등 다양한 산업과 적용 분야에서 사용되는 소형 기계에 적합한 안전하고 경제적인 고성능 솔루션입니다. 안전 게이트 시스템 PSENmlock, 안전 라이트 커튼 PSENopt II 또는 안전 스위치 PSEN 등의 안전 센서 기술로 공장을 확장할 수 있습니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 기계 유형, 공장 유형, 국가 또는 산업에 관계 없이 사용할 수 있습니다. 기계에 사용되는 안전 기능의 수가 늘어나는 경우에는 모듈형의 확장 가능한 베이스 유닛 PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 또는 PNOZ m B1로 마이그레이션할 수 있습니다. 이와 같이 시장에 진출한 지 20년이 지났음에도 “많은 기능 - 단일 솔루션”이라는 필츠의 모토는 여전히 유효합니다.

고객 어플리케이션을 위한 이점:

  • 라이선스 비용 부담 없이 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용하여 안전 회로를 만들 수 있음
  • 최고의 유연성: 입력과 출력을 PNOZmulti Configurator에서 자유롭게 구성 가능
  • 규모에 맞는 비용, 제어 캐비닛 내의 공간 절약: 안전 릴레이만큼 폭이 좁으면서도 안전 컨트롤러만큼 강력한 기능

자세한 정보:

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 안전 어플리케이션을 위한 새로운 베이스 유닛!

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 새로운 베이스 유닛

기계에서 PL e / SIL CL 3에 따른 안전 기능을 모니터링해야 합니까? 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B0.1은 독립형 장치로 사용할 수도 있고, 모듈형 시스템에서 최신 릴레이 출력 모듈 PNOZ m EF 2DOR과 같은 I/O 모듈을 최대 1개까지 추가한 확장 버전으로 사용할 수도 있습니다. 또는 PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 4DI4DORD 등의 I/O 모듈 중 한 개를 사용할 수도 있습니다.

모듈형 시스템으로 비용 관리

PNOZ m B0.1을 포함한 다양한 모듈을 사용할 수 있으므로 필요에 맞추어 유연하게 어플리케이션을 조합하고 개별 어플리케이션에 맞게 모든 안전 기능을 자유롭게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 어플리케이션에 맞추어 시스템을 조정하고 조합할 수 있습니다.

간편한 PNOZmulti Mini 마이그레이션

컴팩트 컨트롤러 PNOZmulti Mini의 후속 제품인 이 베이스 유닛을 새로운 릴레이 출력 모듈과 결합하면 이 제품군에서 수행 가능한 모든 작업을 이어받아 수행할 수 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 버전 11부터는 기존의 PNOZmulti Mini 프로젝트를 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B0.1로 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 분산형 입력 모듈 PDP의 연결 또는 여러 PNOZmulti 2 시스템의 네트워크 연결을 위한 기존의 링크 모듈을 새로운 베이스 유닛과 함께 사용하여 모든 안전 어플리케이션을 구성할 수 있습니다.

고객의 어플리케이션을 위한 이점

  • 인증받은 하드웨어 및 편리하고 직관적인 소프트웨어 도구를 통한 안전한 조작
  • 비용 효율적이고 지속 가능한 시스템: 수많은 자동화 환경 및 통신 시스템을 위한 전 세계적 안전 규격

자세한 정보:

한 눈에 보는 장점

  • 확장 모듈을 사용할 수 있어 용도에 정확히 맞출 수 있으므로 예산에 꼭 맞는 구성 가능
  • 해당 모듈을 통해 공용 필드버스 시스템에 연결할 수 있으므로 시스템 중단 시간 감소 및 공장 가용성 증가
  • 사용자에게 친숙한 진단 옵션
  • 최고의 안전성 - 용도에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 IEC 62061의 SIL CL 3 카테고리까지 준수

특징 살펴보기

베이스 유닛 PNOZmulti 2의 특징
  • 보다 빠른 시운전 및 간편한 진단이 가능한 조명식 디스플레이
  • 오류 메시지, 공급 전압 상태, 입력/출력, 상태 및 장치 정보, 개별 고객 텍스트 표시
  • 좌측에는 최대 4개의 확장 모듈을 비롯하여 최대 1개의 통신 모듈과 1개의 필드버스 모듈 연결 가능
  • 플러그인 연결 단자 - 스프링 단자 또는 스크류 단자를 부속품으로 사용 가능
  • 교환 가능한 프로그램 메모리
  • 진단 인터페이스

베이스 유닛 PNOZmulti 2 - 무엇을 모니터링할 수 있는가?

베이스 유닛에 연결 가능한 품목:

  • E-STOP 푸시버튼
  • 안전 게이트 리미트 스위치, 안전 게이트 스위치
  • 라이트 커튼
  • 레이저 스캐너
  • 양손 푸시버튼
  • 작동 모드 선택 스위치
  • 압력 감지 안전 매트
  • 센서
  • 접근 권한 PITreader
  • 기능적으로 안전한 작동 모드 선택 PITmode

오퍼레이터 터미널 PMI, 제어 장치 PIT, 안전 센서 기술 PSEN, 분산형 주변 장치 PDP67 등과 함께 사용하면 안전하고 완벽한 종합 시스템이 됩니다.

필츠 제품군: PNOZmulti 2 베이스 유닛

PNOZmulti 2 베이스 유닛

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛은 모듈형이고 좌우로 확장 가능합니다. 베이스 유닛은 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN/ IEC 62061의 SIL CL 3을 준수합니다. 가능한 최대값은 배선에 따라 달라집니다.

부속품 PNOZmulti 2

여기서 모션 감시 모듈을 연결하기 위한 다양한 길이의 사전 조립된 연결 케이블을 확인할 수 있습니다. 다양한 공용 컨버터에 연결하기 위한 자체 조립 버전도 있습니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 독일: +49 711 3409 444
  • 영국: +44 1536 460866
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Denmark: +45 74436332
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • Spain: +34 938497433
  • 이탈리아: +39 0362 1826711

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드