PNOZmulti 2 - 시스템

소형 컨트롤러 구성을 위한 교육 시스템

로직 보드 PNOZmulti

PES - 로직 보드 PNOZmulti필츠 교육 시스템 시리즈 - PES의 모듈형 교육 시스템입니다. 이 보드는 현대식 산업 구성요소로 구성되어 있으며, 예를 들어 직업 전문 대학 및 일반 대학에서 실용 교육에 사용할 수 있습니다.

PES 시스템은 교육 용도로 사용되며 공장이나 기계의 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다.

제품으로 가기

소프트웨어를 사용하여 소형 컨트롤러를 구성하는 방법을 배울 수 있습니다.

필츠 교육 시스템(PES) 앞에 서있는 네 명의 사람

로직 보드 PNOZmulti는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용한 안전 기능의 자유로운 구성을 지원합니다(샘플 프로젝트가 제품에 포함되어 있음).
이 보드를 통해 다음 주제를 고려하고 배울 수 있습니다.

  • 다른 구성요소와의 유연한 연결
  • 다른 제어 시스템과의 통신
  • 센서 및 액추에이터 구성요소 사용
  • 속도 모니터링의 기본

그래픽 프로그래밍 언어를 사용해 제어 작업 및 안전 기술의 프로그래밍에 대해 간단히 소개합니다.

PES - 로직 보드 PNOZmulti의 학습 목표

  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용한 소형 컨트롤러의 자유로운 설정
  • EN ISO 13849에 따른 안전 기능 모니터링
  • 다른 컨트롤러와의 연결과 통신연결 및 통신
  • 속도 모니터링

필츠 제품군: PES - 로직 보드 PNOZmulti

세트, Trumpf 변환 키트 PSS 3056

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2용 세트에는 베이스 유닛, 확장 모듈, 단말기 등이 하나의 주문 번호에 모두 포함되어 있습니다. 이 변환 키트는 Trumpf의 TRUMABEND 타입의 프레스 브레이크 / 다이 벤딩 프레스에만 1996년부터 2004년 사이에 사용되었던 내장 안전 컨트롤러 PSS 3056-Trumpf(주문 번호 301301, 301305, 301307)의 대체품으로 사용할 수 있습니다. 즉시 꽂아서 사용 가능한 베이스 플레이트에 조립할 수 있는 PNOZmulti 2 시스템을 기반으로 편리하게 변환 / 개보수할 수 있습니다.

적합한 확장 모듈:

자세한 정보:

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • France (무료): +33 3 88104000
  • 영국: +44 1536 460866
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Netherlands: +31 347 320477
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332

아시아 태평양

  • China: +86 400-088-3566
  • 태국: +66 210 54613
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드