기계식 안전 스위치 PSENmech

PSENmech로 보안이 보장된 안전 게이트 모니터링

기계식 안전 스위치 PSENmech

기계식 안전 스위치 PSENmech는 이동식 가드의 안전 모니터링에 적합합니다. 가드가 열리면 안전 스위치 PSENmech가 트립됩니다. 그러면 필츠 진단 장치의 도움을 받아 위험한 장비 동작을 정지 상태로 만듭니다.

PSENmech 안전 스위치는 액추에이터에 가해지는 가중된 추출력을 사용하여 안전 게이트가 의도치 않게 열리는 사고를 방지합니다. 또한 기계식으로 코딩된 액추에이터가 내장되어 있어 규격 EN ISO 14119(무효화 방지)를 준수합니다.

연결 기술에서 필수 케이블, 커넥터, 어댑터 부속품을 확인할 수 있습니다.

가드 락킹 기능이 있는 안전 게이트 모니터링 제품을 찾으시나요?

가드 락킹이 포함된 보안 안전 게이트 시스템 PSENmech

일부 어플리케이션에서는 위험한 생산 공정이 끝날 때까지 안전 게이트를 인터락 상태로 유지해야 하는 경우도 있습니다. 이럴 경우에는 가드 락킹 기능이 있는 안전 게이트 시스템이 적합한 솔루션입니다.

안전 스위치 PSENmech의 큰형뻘 제품에 대해 자세히 알아보세요. 가드 락킹 기능이 있는 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech는 생산 기계류가 멈출 때까지 안전 게이트의 닫힘 상태를 유지하며 동시에 의도치 않은 재시작도 방지합니다. 안전 게이트 시스템에 관해 더 많은 것을 알아보세요!

가드 락킹이 포함된 안전 게이트 시스템 PSENmech

안전 게이트 모니터링을 위한 경제적 솔루션 - 특장점

  • 다양한 액추에이터와 다중 발동 방향 덕분에 신속하고 유연한 설치 가능
  • 래칭을 위한 추가 부속품 필요 없음
  • 접점에 230 V 전압 직접 연결 가능
  • 스위치 내에서 직접 현장의 직렬연결 구현
  • 임의 조작 방지 기능 내장
  • 튼튼한 디자인과 높은 수준의 기계식 부하용량 덕분에 사용 기한이 김
  • 분진에 민감하지 않은 튼튼한 하우징에 방수 기능까지 제공
  • 필츠 평가 장치와 결합 시 안전하고 완벽한 솔루션 보장
규격 액추에이터가 포함된 안전 스위치 PSENmech

기계식 안전 스위치의 특징

안전 스위치 PSENmech의 발동 방향
  • EN 60947-5-1에 따라 이동식 가드의 위치 모니터링
  • EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 어플리케이션에 맞게 설계 (가장 높은 요구사항에 부합하려면 장치를 2대 사용해야 함)
  • 방수 방진 등급: IP65
  • 발동 방향: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

이동식 가드 모니터링

최고 수준 카테고리(EN ISO 13849-2의 PL e)와 관련된 어플리케이션의 경우 PSENmech를 또 다른 안전 스위치(PSENmech, PSENmag 또는 PSENcode)와 조합하여 사용하는 것을 권장합니다.

필츠에서 제공하는 기계식 안전 스위치를 안전 제어 기술과 조합하면 완벽한 안전 솔루션을 얻을 수 있습니다!

안전 스위치 PSENmech를 이용한 안전 게이트 모니터링

안전 스위치의 산업체 사용 사례

제품 범위: 기계식 안전 스위치 PSENmech

TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • 러시아: +7 495 6654993
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Denmark: +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Spain: +34 938497433
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 태국: +66 210 54613
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드