안전 볼트 PSENbolt

보안 안전 게이트 모니터링을 위한 조합 가능한 솔루션

안전 볼트 PSENbolt

안전 볼트 PSENbolt기계식 볼트, 핸들과 다양한 안전 스위치로 구성되어 각기 다른 여러 가지 작동 원칙을 바탕으로 조합하여 사용할 수 있습니다. 덕분에 현장 설치 엔지니어링 작업이 필요 없게 되었습니다. 안전 볼트는 무요화 및 임의 조작으로부터 보호하기 위한 가장 높은 요구사항을 충족합니다.

PSENbolt는 보안 안전 게이트 모니터링을 보장합니다. 어느 센서를 사용했는지에 따라 최고 EN/ISO 13849-1의 PL e 카테고리/EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 충족할 수 있습니다. 안전 볼트 PSENbolt는 다양한 산업 및 적용 분야에서 사용할 수 있습니다. 안전 릴레이 PNOZsigma 또는 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 사용되었을 때 이 제품은 완전하고 경제적인 원스톱 솔루션을 제공합니다.

NEW: 가드 락킹 기능이 포함된 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech가 포함된 안전 볼트 PSENbolt

안전 볼트 PSENbolt

새로운 PSENbolt 버전은 이제 안전한 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech(PSEN me5)와 함께 사용할 수 있습니다. 통합된 가드 락킹 덕분에 사람 및 공정 보호를 위한 경제적인 안전 게이트 솔루션을 구성할 수 있습니다.

일반 버전과 키가 있는 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 후자는 볼트를 특정 위치에서 잠글 수 있게 하므로, 예를 들어 유지 보수 중에 의도하지 않은 기계 재시작을 방지합니다.

기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech에 대한 추가 정보

안전 볼트 PSENbolt - 고객 이점

  • 개발 및 설치 비용 감소
  • 안전 스위치, 핸들 및 볼트로 구성된 비용 효율적인 솔루션
  • 최대 2개 스위치를 단순하게 조합하여 사용
  • 기계식 보호 방식 및 튼튼한 자재 덕분에 긴 사용 기간 보장
  • 잠금 핀으로 볼트가 의도치 않게 잠기는 현상 방지

안전 볼트의 특징

안전 볼트의 특징
  • 기계식 볼트, 도어 손잡이 및 안전 스위치로 구성된 완벽한 솔루션
  • 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지의 어플리케이션에서 코드식 안전 스위치(예: PSEN code)와 함께 사용하기에 적합
  • 도어 힌지: 오른쪽 또는 왼쪽
  • 액세서리로 이스케이프 릴리즈 선택 가능
  • 키가 있는 버전 및 키가 없는 버전
  • 문이 닫히는 것을 기계적으로 방지하기 위해 자물쇠를 설치할 수 있는 옵션
  • 방수 방진 등급: IP67

안전 볼트 PSENbolt로 보안 안전 게이트 모니터링

안전 볼트 PSENbolt심한 진동에 노출된 안전 게이트는 물론 조정이 까다로운 안전 게이트에도 사용할 수 있는 이상적인 제품입니다. 이 안전 볼트는 안전 게이트를 자주 열고 닫아야 하는 분야에 사용하기에도 아주 좋습니다. 안전 볼트 PSENbolt를 사용하면 어떤 안전 스위치를 적용했는지에 따라 다양한 안전 게이트 어플리케이션을 안전하게 보호할 수 있습니다.

기계식 안전 스위치 PSENmech(PSEN me1): PSENmech는 가중된 추출력을 사용하여 프로세스 가딩을 제공하므로 안전 게이트가 의도치 않게 열리는 현상을 방지합니다.

마그네틱 안전 스위치 PSENmag 1.4: PSENmag는 임의 조작 방지와 무효화 방지에 관련된 요구 사항이 다소 적은 분야에서 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

코드식 안전 스위치 PSENcode: 액츄에이터에서부터 스위치로 고유 코드를 전송함으로써 아주 작은 공간에서도 최고 수준의 임의 조작 방지 기능을 보장합니다(키 잠금 원리).

기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech와 가드 락킹(PSEN me5) 및 코드식 안전 스위치 PSENcode의 조합: PSENmech는 프로세스 가딩을 탑재하여 의도치 않은 열림 현상을 방지합니다. PSENcode는 최고 EN ISO 13849-1의 PL e 등급/EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 최고 수준의 임의 조작 방지 기능을 제공합니다.

안전 볼트 PSENbolt로 보안 안전 게이트 모니터링

안전 볼트의 산업체 사용 사례

제품 범위: 안전 볼트 PSENbolt

안전 볼트 PSENbolt

마그네틱 안전 스위치 PSENmag, 코드식 안전 스위치 PSENcode 및/또는 기계식 안전 스위치 PSENmech 등과 조합하여 사용할 수 있습니다. 한 번 시도해보세요!
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)

유럽

  • Netherlands: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Denmark: +45 74436332
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 독일: +49 711 3409 444
  • France (무료): +33 3 88104000

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 태국: +66 210 54613
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 싱가포르: +65 6829 2920
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드